Texte
chiaravalli
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
Catalogues: 1
10 294
Chiaravalli
(10 294)
Not found? Request catalog
Mots clés: 94
10 294
Unités
10 254
Types de fichier
10 254
Classifications
35
Normes
49
Chiaravalli
Poids
(WEIGHT)
9481
Numéro d'article
(CODE)
9349
Matériel
(MAT)
9041
De
(DE)
7313
Dp
(DP)
7004
Nombre de dents
(T)
6104
Largeur du rayon C
(C)
5133
D1
(D1)
5070
dm
(DM)
4944
Pignons largeur de dent B1
(B1)
4504
Rayon de dent r3
(R3)
4449
A
(A)
3669
L
(L)
3551
F
(F)
3117
Exécution
(EXEC)
2957
TYPE
(TYPE)
2598
Ø D
(D)
2793
B
(B)
1801
P
(P)
1586
S
(S)
1800
Numéro de bride
(NF)
1361
Rainures
(NG)
1251
Pignons largeur de dent B2
(B2)
1130
O
(O)
1111
Df Brides
(DF)
1557
Alésage max
(BM)
1087
Modèle du produit
(PM)
964
Filetage métrique
(M)
955
Moyeu amovibile
(BUSH)
949
T2
(T2)
834
M
(M)
774
E
(E)
577
Couple maximal Mt
(MT)
369
H
(H)
351
N
(N)
335
Ø Di
(DI)
324
Fil d'extraction - Type
(ETT)
313
Norme britannique Whitworth
(SCREWS)
292
Ødw
(DW)
19
Width regulation
(WR)
5
Afficher toutes les facettes des variables
Filtre catalogue
Tips for reducing search results
3/8in x 7/32in
Pignons de chaîne ISO
40
8 x 3 mm
Pignons de chaîne ISO
38
5 x 2.5 mm
Pignons de chaîne ISO
33
6 x 2.8 mm
Pignons de chaîne ISO
38
1/2in x 1/4in roller 7.75
Pignons de chaîne ISO
12
1/2in x 1/8in
Pignons de chaîne ISO
33
1/2in x 3/16in
Pignons de chaîne ISO
33
1/2in x 1/4in roller 8.51
Pignons de chaîne ISO
14
3/4in x 7/16in
Pignons de chaîne ISO
40
1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne ISO
40
1in x 17.02 mm
Pignons de chaîne ISO
40
2in x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
31
1in_1_2_x_1in
Pignons de chaîne ISO
39
1in 3/4 x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
33
8 x 3 mm
Pignons de chaîne ISO
33
3/8in x 7/32in
Pignons de chaîne ISO
40
1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne ISO
40
1in x 17.02 mm
Pignons de chaîne ISO
40
3/4in x 7/16in
Pignons de chaîne ISO
40
1in 1/2 x 1in
Pignons de chaîne ISO
36
1in 1/4 x 3/4in
Pignons de chaîne ISO
36
2in x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
29
1in 3/4 x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
28
3/8in x 7/32in
Pignons de chaîne ISO
38
1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne ISO
38
3/4in x 7/16in
Pignons de chaîne ISO
38
5/8in x 3/8in
Pignons de chaîne ISO
38
1in x 17.02 mm
Pignons de chaîne ISO
35
1in 1/4 x 3/4in
Pignons de chaîne ISO
36
1in 1/2 x 1in
Pignons de chaîne ISO
30
1in 3/4 x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
22
2in x 1in 1/4
Pignons de chaîne ISO
22
1/4in x 1/8in
Pignons de chaîne ASA
33
pitch 3/8in x 3/16in
Pignons de chaîne ASA
29
pitch 1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne ASA
26
pitch 5/8in x 3/8in
Pignons de chaîne ASA
33
pitch 1in 1/4 x 3/4in
Pignons de chaîne ASA
18
pitch 5/8in x 3/8in
Pignons de chaîne ASA
13
pitch 1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne ASA
25
pitch 1in 1/2 x 1in
Pignons de chaîne ASA
5
pitch 3/4in x 1/2in
Pignons de chaîne ASA
15
pitch 5/8in x 3/8in
Pignons de chaîne ASA
17
3/8in x 7/32in
Pignons de chaîne en acier inoxydable
12
1/2in x 5/16in
Pignons de chaîne en acier inoxydable
12
3/4in x 7/16in
Pignons de chaîne en acier inoxydable
12
3/8in x 7/32in
Pignons THF
15
1in x 17.02
Pignons de chaîne en acier inoxydable
12
5/8in x 3/8in
Pignons THF
16
1/2in x 5/16in
Pignons THF
16
1in x 17.02 mm
Pignons THF
16