Texte
kuulajohdeholkki
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
Catalogues: 1
323
STRACK
(323)
Not found? Request catalog
Mots clés: 8
323
Unités
323
Types de fichier
323
Catégories
323
Classifications
323
Normes
302
STRACK
(L1)
323
(D1)
323
(D2)
323
(D6)
323
Article.
(ARTNR)
323
(K1)
277
(PPATH)
199
(L2)
151
(D3)
151
(D5)
151
(D4)
130
(D7)
94
(L3)
92
0=sans Z4325, 1=avec Z4325
(VAR)
92
(B)
41
(K)
38
(T1)
38
(D)
36
(S)
21
(SN1792)
21
(K3)
20
(D8)
20
(M)
20
(HUBMAX)
10
Filtre catalogue
Z4416
Bague de guidage à billes avec épaule (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
36
Z4415
Bague de guidage à billes avec épaulement (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
36
Z4425
Bague de guidage à billes avec épaulement (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
10
Z4426
Bague de guidage à billes avec épaule (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
10
Z4485
Bague pour guidage à billes avec cage à billes (~DIN 9831/ ISO 9448)
86
Z4486
Bague pour guidage à billes (~DIN 9831/ ISO 9448)
86
SN1777SR
Bague de guidage à billes
21
SN1781
Bague de guidage à billes avec collerette (~DIN 9831/ ISO 9448-2)
38