Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Drag and drop file here, browseor
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Fabricant (translation-hint:pluriel)
122
Not found? Request catalog
Mots clés: 1
122
Unités
122
Types de fichier
122
Normes
24
Pneumax
Bore (BORE)
94
Poids (WEIGHT)
94
A (A)
38
B (B)
38
C (C)
38
D (D)
38
BE (BE)
39
FB (H13) (FB)
26
Accessory For The Frontal Rod (AFR)
24
Bore (SIZE)
24
Fixation avant (FF)
24
Version (VER)
24
NH (±0,3) (NH)
13
P1 (P1)
13
P3 (P3)
13
TF (JS14) (TF)
13
TR (JS14) (TR)
13
UF (UF)
13
UR (UR)
13
US (US)
13
W (±1,4) (W)
13
XS (±1,4) (XS)
13
XZ (±1,4) (XZ)
13
GF (GF)
9
Stroke (COR)
8
Tige (matière) (S)
7
FUNCTION (FNC)
4
Gasket (GRN)
4
KK (KK)
4
KV (KV)
4
Options (VAR)
4
Filtre catalogue
Microcylindre
Un microcylindre est un petit cylindre dont le diamètre est généralement inférieur à 10 mm. Ils sont souvent utilisés dans le domaine de la microfluidique et de la technique médicale. Les microcylindres peuvent être fabriqués dans différents matériaux, comme le plastique, le métal ou le verre.