Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Lescolliers de serrage sont de petits dispositifs métalliques utilisés pour fixer solidement les tuyaux aux murs ou à d'autres surfaces. Ils sont munis de vis ou de boulons pour le serrage, ce qui assure une prise stable sur le tuyau. Couramment utilisés dans les secteurs de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ils permettent de fixer les conduites d'eau, d'égout et de gaz, ainsi que les câbles électriques. Les types de colliers comprennent les colliers en aluminium, les colliers articulés, les colliers coulissants et les colliers en acier inoxydable, choisis en fonction des exigences de l'application. Les colliers de serrage répondent souvent à des normes telles que DIN 3015 et ASTM F1083 pour les matériaux, les dimensions, la capacité de charge et la résistance à la corrosion. Des fabricants renommés tels que Parker, Wilo et Kipp proposent leurs modèles CAO 3D sur 3Dfindit, y compris les colliers de serrage. Téléchargez directement les modèles gratuits pour une conception précise et une intégration transparente dans vos projets.