Catalogues: 33
1150
Not found? Request catalog
Mots clés: 124
652
Enrichissements
792
Pays/Régions de livraison
352
Unités
1150
Types de fichier
1134
Catégories
124
Classifications
124
Filtre catalogue
Contrôle de la situation
Le contrôle de position est un processus utilisé pour s'assurer qu'un objet se trouve dans la position souhaitée. Cela peut être réalisé à l'aide de capteurs, de caméras ou de lasers. Le contrôle de position est un élément important des systèmes mécatroniques, car il permet de s'assurer que les composants sont correctement positionnés et fonctionnent.