Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Les vis àtôle et les vis de forage sont des fixations spécialisées conçues pour être utilisées avec des tôles minces ou des matériaux nécessitant un forage. Elles se caractérisent généralement par des filets pointus et autotaraudeurs qui peuvent pénétrer et se fixer solidement dans la tôle sans qu'il soit nécessaire de percer un trou au préalable. Ces vis sont largement utilisées dans des secteurs tels que l'automobile, le CVC (chauffage, ventilation et climatisation), la construction et l'électronique. Elles sont idéales pour fixer des tôles fines entre elles ou sur d'autres matériaux comme le bois ou le plastique. Leur conception autotaraudeuse les rend efficaces pour un assemblage rapide. Les vis à tôle et les vis de forage sont soumises à des normes qui définissent le pas de leur filetage, leur longueur, le type de leur tête et la composition de leur matériau. Des normes telles que l'ASTM (American Society for Testing and Materials) ou la DIN (Deutsches Institut für Normung) garantissent que ces vis répondent à des critères spécifiques de solidité, de résistance à la corrosion et de fiabilité dans diverses applications.