2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Simpan file di siniatau
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZVA-M4-L12-E

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL2
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
HDTZVB参考重量
CKZL2 [kg/pcs]
HDTZVA参考重量
CKZL1 [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDTZVA-M4-L12-E
HDTZVA
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
4
12
E(黑色)
0.04
0.04
hdtzva.pdf
HDTZVA-M5-L12-E
HDTZVA
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
5
12
E(黑色)
0.04
0.04
hdtzva.pdf
HDTZVA-M6-L12-E
HDTZVA
蝶形外螺纹型
ZDC
烤漆
S45C
发黑
6
12
E(黑色)
0.04
0.04
hdtzva.pdf
Menampilkan tampilan terkompresi (3 produk yang dapat dikonfigurasi)
Shorttext可调紧定手柄 Y型/蝶型
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:33
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties