2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Simpan file di siniatau
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHYSGA-D10-L160-H60

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
垫圈材质
DQCZ
D
D [mm]
L
L [mm]
H
H [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
D1
D1 [mm]
M
M
MF
MM [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
PDF
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PHYSGA-D10-L80-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
80
60
90
50
11.5
M5
5
0.10
physga.pdf
PHYSGA-D10-L100-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
100
37
110
70
11.5
M5
5
0.09
physga.pdf
PHYSGA-D10-L100-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
100
60
110
70
11.5
M5
5
0.12
physga.pdf
PHYSGA-D10-L110-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
110
37
120
80
11.5
M5
5
0.11
physga.pdf
PHYSGA-D10-L110-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
110
60
120
80
11.5
M5
5
0.15
physga.pdf
PHYSGA-D10-L120-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
120
37
130
90
11.5
M5
5
0.13
physga.pdf
PHYSGA-D10-L120-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
120
60
130
90
11.5
M5
5
0.17
physga.pdf
PHYSGA-D10-L125-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
125
37
135
95
11.5
M5
5
0.16
physga.pdf
PHYSGA-D10-L125-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
125
60
135
95
11.5
M5
5
0.19
physga.pdf
PHYSGA-D10-L160-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
160
37
170
130
11.5
M5
5
0.18
physga.pdf
PHYSGA-D10-L160-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
160
60
170
130
11.5
M5
5
0.23
physga.pdf
PHYSGA-D10-L200-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
200
37
210
170
11.5
M5
5
0.21
physga.pdf
PHYSGA-D10-L200-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
200
60
210
170
11.5
M5
5
0.27
physga.pdf
PHYSGA-D10-L250-H37
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
250
37
260
220
11.5
M5
5
0.28
physga.pdf
PHYSGA-D10-L250-H60
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
10
250
60
260
220
11.5
M5
5
0.32
physga.pdf
PHYSGA-D12-L150-H52
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
12
150
52
162
120
13.5
M8
8
0.25
physga.pdf
PHYSGA-D12-L150-H87
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
12
150
87
162
120
13.5
M8
8
0.31
physga.pdf
PHYSGA-D12-L188-H52
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
12
188
52
200
158
13.5
M8
8
0.32
physga.pdf
PHYSGA-D12-L188-H87
PHYSGA
无垫圈
SUS304/橡胶
镜面抛光
-
12
188
87
200
158
13.5
M8
8
0.37
physga.pdf
Menampilkan tampilan terkompresi (24 produk yang dapat dikonfigurasi)
Shorttext圆形拉手防滑型·内装型
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:32
Unit