2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHYSJA-L190

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
B
B [mm]
H1
H1 [mm]
d
F [mm]
d1
F1 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
标配件
BPJ
pdf
PDF
1
2
3
4
5
PHYSJA-L150
PHYSJA
标准型
SUS316
镜面抛光
150
172.8
56
16
6
6
13
0.29
内六角圆柱头螺钉M5
physja.pdf
PHYSJA-L190
PHYSJA
标准型
SUS316
镜面抛光
190
216.7
63
18
8
7
15
0.46
内六角圆柱头螺钉M6
physja.pdf
PHYSJA-L250
PHYSJA
标准型
SUS316
镜面抛光
250
275.5
68
18
8
7
15
0.59
内六角圆柱头螺钉M6
physja.pdf
PHYSJA-L230
PHYSJA
标准型
SUS316
镜面抛光
230
260.0
70
20
10
9
18
0.66
内六角圆柱头螺钉M8
physja.pdf
PHYSJA-L300
PHYSJA
标准型
SUS316
镜面抛光
300
330.0
70
20
10
9
18
0.82
内六角圆柱头螺钉M8
physja.pdf
Tampilkan tampilan terkompresi (5 produk)
Shorttext圆形拉手-标准型·外装型
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:32
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties