Filter
3D Search
2D search
Warna
Katalog
Perbandingan
ID
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pencarian sketsa
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Simpan file di sini
atau
Pemilihan file
Click & Paste
Format file yang didukung:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSWML - 微型直线导轨--加长.不锈钢.宽幅型滑块加宽型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSWML - 微型直线导轨--加长.不锈钢.宽幅型滑块加宽型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMSWMLH-H9-L50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸S1
S1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
1
2
3
4
GMSWML-H9-L50
GMSWML
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
50
NONE
2
11.0
36
29
19
32.5
43.5
M4
14
0
GMSWMLH-H9-L50
GMSWMLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
50
NONE
2
11.0
36
29
19
32.5
43.5
M4
14
0
GMSWM2L-H9-L100
GMSWM2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
100
NONE
2
11.0
36
29
19
32.5
43.5
M4
14
0
GMSWM2LH-H9-L100
GMSWM2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
100
NONE
2
11.0
36
29
19
32.5
43.5
M4
14
0
Menampilkan tampilan terkompresi (4 produk yang dapat dikonfigurasi)
Informasi suku cadang
Bagian serupa
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMSWML
Shorttext
微型直线导轨--加长.不锈钢.宽幅型滑块加宽型
Perubahan terakhir
28.11.2025 23:37:46
Unit
Kata kunci
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Klasifikasi
CNS
CNSERPBASE Object Properties