2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Simpan file di siniatau
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSLH-8-50

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXL
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸HR
HR
滑轨尺寸D
D
1
2
3
4
GMSL-8-50
GMSL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x3
7
4.80
4.2
GMSLH-8-50
GMSLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x3
7
4.80
4.2
GMS2L-8-62
GMS2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x3
7
4.80
4.2
GMS2LH-8-62
GMS2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x3
7
4.80
4.2
Menampilkan tampilan terkompresi (4 produk yang dapat dikonfigurasi)
Shorttext微型直线导轨--加长.碳钢
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:46
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGMSLH-8-50