2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMYB-d16

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
外径D
D
长度L
L
基本额定负载 动C
C [kgf]
基本额定负载 静Co
CO [kgf]
重量
G [g]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LMYB-d6
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
6.000
12.000
22.000
41.000
24.000
7.000
lmyb.pdf
LMYB-d8
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
8.000
15.000
24.000
45.000
29.000
12.000
lmyb.pdf
LMYB-d10
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
10.000
17.000
26.000
51.000
38.000
14.500
lmyb.pdf
LMYB-d12
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
12.000
19.000
28.000
63.000
52.000
18.500
lmyb.pdf
LMYB-d16
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
16.000
24.000
30.000
82.000
64.000
27.500
lmyb.pdf
LMYB-d20
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
20.000
28.000
30.000
97.000
82.000
32.500
lmyb.pdf
LMYB-d25
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
25.000
35.000
40.000
203.000
159.000
66.000
lmyb.pdf
LMYB-d30
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
30.000
40.000
50.000
296.000
276.000
95.000
lmyb.pdf
LMYB-d40
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
40.000
52.000
60.000
520.000
459.000
182.000
lmyb.pdf
LMYB-d50
LMYB
冲压型
HV720~760
渗碳
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20~80
50.000
62.000
70.000
709.000
643.000
252.000
lmyb.pdf
Tampilkan tampilan terkompresi (10 produk)
Shorttext直柱型直线轴承 冲压型/行程式
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:46
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties