2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Simpan file di siniatau
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSWK-d13

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
固定座材质
MAT
固定座表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
h
XH [mm]
H
H [mm]
G
G [mm]
A
A [mm]
W
W [mm]
J
J [mm]
J1
J1 [mm]
S1
S1 [mm]
S2
S2 [mm]
E
E [mm]
X
X [mm]
M
M [mm]
B
B [mm]
P
P [mm]
E2
E2 [mm]
C
C [mm]
K
K [mm]
1
2
3
4
5
6
LMSWK-d10
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
5
4.3
12
15.5
7.5
0
4
5
5
0
LMSWK-d12
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
5
4.3
12
17.5
7.0
0
4
5
5
0
LMSWK-d13
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
13
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
5
4.3
12
19.0
7.0
0
4
5
5
0
LMSWK-d16
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
5
4.3
12
19.8
6.5
7
4
5
5
88
LMSWK-d20
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
6
5.2
12
21.0
7.5
8
5
5
6
100
LMSWK-d25
LMSWK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
8
7.0
18
36.0
4.5
9
5
5
6
138
Menampilkan tampilan terkompresi (6 produk yang dapat dikonfigurasi)
Shorttext箱式直线轴承·加宽带定位孔型
Perubahan terakhir28.11.2025 23:37:46
Unit

Klasifikasi

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLMSWK-d13