Filter
3D Search
2D search
Warna
Katalog
Perbandingan
ID
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pencarian sketsa
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Simpan file di sini
atau
Pemilihan file
Click & Paste
Format file yang didukung:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_140
Modèle 32-1403 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 32-1403 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1403-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1403-5
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
INFOTEXTE
32-1403-6
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
INFOTEXTE
32-1403-8
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
INFOTEXTE
32-1403-10
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
INFOTEXTE
Menampilkan tampilan terkompresi (4 produk yang dapat dikonfigurasi)
Informasi suku cadang
Bagian serupa
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1403
Order number
Emile Maurin 32-1403-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
Perubahan terakhir
25.05.2021 09:28:17
Unit
Kata kunci
Doigt
Doigts
Poignée
acier
butée
centrage
Klasifikasi
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 Stud, bolt, pin cylindrical (not specified)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)