2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Simpan file di siniatau
Format file yang didukung: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

756272

Expand Table
EN
1/5
GEV 610/60K
GEV_610_60K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
756272
GEV 610/60K
4047526117085
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
610
150
Kugellager
2700
84.500
Gummi
robuster Grauguss
Rad
schwarz
anthrazit
Tampilkan tampilan terkompresi (1 produk)
Order number756272
ShorttextGEV 610/60K
Perubahan terakhir22.05.2025 14:20:38
Unit

Klasifikasi

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Wheel, standard (not automotive engineering)