...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755933 - LE-TPA 160R-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755933 - LE-TPA 160R-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755933
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LE-TPA 160R-FI
LE_TPA_160R_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
755933
LE-TPA 160R-FI
4047526075620
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
40
Rollenlager
200
195
140 x 110
2.030
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Tampilkan tampilan terkompresi (1 produk)
Informasi suku cadang
Bagian serupa
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 755933
Order number
755933
Shorttext
LE-TPA 160R-FI
Perubahan terakhir
22.05.2025 14:20:38
Unit
Kata kunci
castors
rubber tyres
wheels
Klasifikasi
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Steering roller