Cataloghi: 1
810
Unità a vite Neff
(810)
Not found? Request catalog
Parole chiave: 77
810
Arricchimenti
474
Paesi/regioni di consegna
810
Unità
810
Tipi di file
810
Categorie
810
Classificazioni
810
Certificati
805
Unità a vite Neff
Mandrino
(SPINDEL)
437
Traduzione di
(USH)
483
Forza di sollevamento massima
(MHK)
411
Estremità del mandrino
(SPINDELENDE)
344
Corsa per giro dell'albero motore
(mm) - Alta velocità di spostamento (HPUH)
155
Corsa per giro dell'albero motore
(mm) - Bassa velocità di marcia (HPUL)
155
Tempi di consegna standard
(STDDTIME)
796
Numero di tariffa doganale
(CNSCTN)
801
Caso d'uso
(USECASE)
786
B1
(B1)
589
B3
(B3)
552
B2
(B2)
531
C2
(C2)
484
Ictus
(HUB)
479
A1
(A1)
472
A2
(A2)
472
D2
(D2)
459
A3
(A3)
455
a1
(AA1)
444
a2
(AA2)
444
C6
(C6)
440
D5
(D5)
440
b2
(BB2)
440
Ø D1k6
(D1)
382
Materiale dell'alloggiamento
(WG)
353
B4
(B4)
349
C1
(C1)
347
D8
(D8)
347
b5
(B5)
331
Fissaggio
(BEF)
312
D3
(D3)
300
D6
(D6)
298
D4
(D4TR)
280
D9
(D9)
274
Numero di articolo
(IDNR)
196
Dimensione
(BGP)
188
Efficienza
(%) - alta velocità di marcia (WGH)
178
Efficienza
(%) - bassa velocità di marcia (WGL)
178
Peso
(kg per 100 mm di corsa) (GWMH)
178
Peso
(kg) - senza corsa (GWOH)
178
Estensione del mandrino VL
(VL)
20
W
(W)
20
Filtro
Meccanismo a madrevite
Qui puoi trovare i modelli CAD di ECLASS 11.0
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
...
ECLASS 11.0
23 - Elementi Per Macchinari, Materiali Di Fissaggio
23-32 - Meccanismo per applicazioni industriali
23-32-01 - Meccanismo per applicazioni industriali
23-32-01-09 - Meccanismo a madrevite
ECLASS 11.0
...
23-32-01-09 - Meccanismo a madrevite
Adattatore cardanico KAR
Attuatore a vite senza fine tipo R con vite trapezoidale TGS
Attuatore a vite senza fine tipo R con vite trapezoidale TGS
Attuatore a vite tipo N con vite trapezoidale TGS
Cambio rapido tipo R con mandrino filettato trapezoidale KGS
Cambio rapido tipo R con mandrino filettato trapezoidale TGS
Cambio rapido tipo V con mandrino filettato trapezoidale TGS
Cambio rapido tipo V con vite a ricircolo di sfere KGS
Riduttore a corsa rapida tipo V
Campana motore MG serie C
Campana motore MG serie G
Campana motore MG serie M/J
Cappuccio di protezione dell'albero WSK serie C
Clevis GK
Adatto per martinetti a vite senza fine tipo N, VK e VP
Console adattatore CON
Coperchio di protezione albero serie M
Lubrificatore NEFF LUBE
Martinetti a vite serie C telescopici tipo NF
Martinetto a vite tipo N con mandrino filettato trapezoidale TGS
Martinetto a vite tipo N con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo NE con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo NF con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo PE con mandrino filettato trapezoidale TGS
Martinetto a vite tipo PF con mandrino filettato trapezoidale TGS
Martinetto a vite tipo R con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo R con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo RE con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo RF con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo VE con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo VF con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo VK con mandrino filettato trapezoidale TGS
Martinetto a vite tipo VK con mandrino filettato trapezoidale TGS
Martinetto a vite tipo VK con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo VK con vite a ricircolo di sfere KGS
Martinetto a vite tipo VP con mandrino filettato trapezoidale TGS
Occhio comune GA
Adatto per martinetti a vite senza fine tipo N, VK e VP
Piastra adattatore AP
Piastra di montaggio BP
Adatto per martinetti a vite senza fine tipo N, VK e VP
Riduttore a corsa rapida tipo N con mandrino filettato trapezoidale TGS
Riduttore a corsa rapida tipo N con vite a ricircolo di sfere KGS
Riduttore ad albero NA
Staffa adattatore MAFN
Strisce di montaggio BL
adatto per le serie M/J e MH/JH
Testata di stelo ad alte prestazioni HG
Adatto per martinetti a vite senza fine tipo ...
Volantino di sicurezza SHR
Volantino HR