Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 6
10
Unità
10
Tipi di file
10
Comepi
Materiale Custodia
(MATCASING)
10
Larghezza
(WIDTH)
10
Collegamenti elettrici
(INLETS)
10
Grado di protezione IP
(IP)
10
Testina d'azionamento
(ACT)
10
Materiale Testina
(MATHEAD)
10
Microinterruttore
(CONTACTS)
10
Approvazioni
(APP)
10
Direttive di riferimento
(DIR)
10
Norme di riferimento
(STDR)
10
Temperature di funzionamento
(TEMP)
10
Temperature di magazzino
(TEMPSTOCK)
10
Protezione dagli shock elettrici
(SHOCK)
10
Tensione nominale di isolamento Ui
(UI)
10
Grado di inquinamento
(GINQ)
10
Contact rating secondo UL50
(UL50)
10
Tensione nominale ad impulso Uimp
(UIMP)
10
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
(ITH)
10
Protezione al cortocircuito
(CTOCTO)
10
Correnti di funzionamento Ie - AC-15
(50-60 Hz) (IEAC)
10
Correnti di funzionamento DC-13
(IEDC)
10
Frequenza di commutazione
(FREQCOMM)
10
Resistenza di contatto
(RESCONT)
10
Terminali di collegamento
(TERMN)
10
Dimensione cavi di collegamento
(CABLES)
10
Terminale per conduttore di protezione
(PROT)
10
Marcatura dei terminali
(MARK)
10
Durata Meccanica
(MECC)
10
B10d
(B10D)
10
Filtro
Comepi Catalogo CAD
Contatti porta
Qui puoi trovare i modelli CAD di Comepi
Aggiungere la ricerca nella directory
Lingua preferita per il catalogo
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
...
Comepi
Dispositivi per Ascensori
Contatti porta
Comepi
Dispositivi per Ascensori
Contatti porta
AP_T80
DP_T80
Parole chiave
Comepi
Dispositivi
Ascensori
Contatti
porta
Rami:
Italia
Robbiate (Lecco) 23899
Comepi srl
Via Novarino 9/L
Robbiate (Lecco)
+39 039 9906408
+39 039 9906203
MKT@comepi.it
www.comepi.eu