Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 4
16
Unità
16
Tipi di file
16
Comepi
Materiale custodia
(MATCASING)
16
dimensioni b*h
(WIDTH)
16
Collegamenti elettrici
(INLETS)
16
Grado di protezione IP
(IP)
16
angolo di lavoro
(ACT)
16
Microinterruttore
(CONTACTS)
16
Approvazioni
(APP)
16
Direttive di riferimento
(DIR)
16
Normative di riferimento
(STDR)
16
Temperature di funzionamneto
(TEMP)
16
Temperature di magazzino
(TEMPSTOCK)
16
Protezione contro gli shock elettrici
(in accordo IEC 60536) (SHOCK)
16
Tensione nominale di isolamento Ui
(UI)
16
Grado di inquinamento
(GINQ)
16
Contact rating secondo UL508
(UL508)
16
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
(UIMPCONT)
16
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti
(ITH)
16
Protezione al cortocircuito
(Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl)) (CTOCTO)
16
Correnti di funzionamento Ie - AC-15
(50-60 Hz) (IEAC)
16
Correnti di funzionamento DC-13
(IEDC)
16
Frequenza massima di commutazione
(FREQCOMM)
16
Resistenza di contatto
(RESCONT)
16
Terminali di collegamento
(TERMN)
16
Dimensione cavi di collegamento
(CABLESIN)
16
Terminale per conduttore di protezione
(PROT)
16
Durata Elettrica
(n. di operazioni) (ELETT)
16
Durata Meccanica
(milioni di manovre) (MECC)
16
Filtro
Comepi Catalogo CAD
MP
Qui puoi trovare i modelli CAD di Comepi
Aggiungere la ricerca nella directory
Lingua preferita per il catalogo
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
...
Comepi
Interruttore a pedale
MP
Comepi
Interruttore a pedale
MP
MP_6
MP_6M
Parole chiave
Comepi
Interruttore
pedale
MP
Rami:
Italia
Robbiate (Lecco) 23899
Comepi srl
Via Novarino 9/L
Robbiate (Lecco)
+39 039 9906408
+39 039 9906203
MKT@comepi.it
www.comepi.eu