Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 7
5
Unità
5
Tipi di file
5
Lumenpulse
120 volt (VAR120_VOLTS)
3
208 volt (VAR208_VOLTS)
3
240 volt (VAR240_VOLTS)
3
277 volt (VAR277_VOLTS)
3
carico apparente (APPARENT_LOAD)
5
codice di assemblaggio (ASSEMBLY_CODE)
3
calcolare il coefficiente di utilizzo (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
5
coefficiente di utilizzo (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
5
Descrizione del connettore (CONNECTOR_DESCRIPTION)
3
nota di costruzione (CONTRUCTION_NOTE)
3
costo (COST)
5
taglio con vuoti quando viene caricato (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
5
elevazione predefinita (DEFAULT_ELEVATION)
5
descrizione (DESCRIPTION)
3
opzione di progettazione (DESIGN_OPTION)
5
ospite (HOST)
5
lampada (LAMP)
3
alimentazione sinistra (LEFT_FEED)
3
lunghezza (LENGTH)
5
fonte di luce (LIGHT_SOURCE)
5
sottoclassificazione del carico motore (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
3
mantenere l'orientamento delle annotazioni (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
5
produttore (MANUFACTURER)
3
unità di massa (MASSUNIT)
5
modello (MODEL)
3
numero di poli (NUMBER_OF_POLES)
3
numero di omniclasse (OMNICLASS_NUMBER)
5
titolo omniclasse (OMNICLASS_TITLE)
5
tipo di parte (PART_TYPE)
5
fattore di potenza (POWER_FACTOR)
3
nome del prodotto (PRODUCT_NAME)
3
url (URL)
3
versione (VERSION)
5
sourceurl (SOURCEURL)
5
nome (NAME)
5
Filtro
Lumenpulse Catalogo CAD

Lumenpulse Catalogo CAD

Lumenfacade orizzontaleQui puoi trovare i modelli CAD di Lumenpulse
IT
Filtra per catalogo
Tutti i paesi/regioni di consegna
Tutti i mercati
Rami:
Canada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289