Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Parole chiave: 51
2115
Unità
2115
Tipi di file
2116
Reisser Schraubentechnik
Diameter (D)
2116
Length (L)
2137
Material (MAT)
2115
Drive type (DRTYP)
2115
Drive size (DRSIZE)
2115
Head shape (HEAD)
2111
Filtro
Reisser Schraubentechnik Catalogo CAD

Reisser Schraubentechnik Catalogo CAD

Scegliete le viti da costruzione e le viti da costruzione in legno di REISSER e altri componenti per la costruzione di tetti, facciate e terrazze e scaricate gratuitamente i modelli CAD in formati CAD nativi o neutri come STEP su 3Dfindit.

Utilizzate i modelli direttamente per la progettazione di utensili e assiemi.

Filtro catalogo

Modelli CAD REISSER per viti da costruzione e costruzioni in legno

Leviti da costruzione, le viti per costruzioni in legno e i dispositivi di fissaggio standardizzati di REISSER sono utilizzati nella costruzione di strutture in legno, nella costruzione di tetti e facciate e in applicazioni come la costruzione di terrazze o sistemi di montaggio per impianti solari. I componenti sono progettati per diverse situazioni di installazione, ad esempio per connessioni tra legno e legno, tra legno e metallo o per operazioni di fissaggio in conformità ai requisiti DIN e alle parti standardizzate.

Utilizzate i modelli CAD di REISSER, verificati dal produttore, per integrare viti e dispositivi di fissaggio direttamente nel vostro progetto. Selezionate il progetto giusto per la vostra applicazione e scaricate il modello in formato CAD nativo o neutro come STEP. Utilizzate i modelli CAD per verifiche di collisione, analisi dello spazio di installazione, pianificazione dell'assemblaggio o per ricavare disegni tecnici ed elenchi di parti nel flusso di lavoro CAD.

Rami:
REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10
DEIngelfingen - Criesbach
+49 07940 127 0
+49 7940 127 49
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con