La varietà delle boccole in meccanica: Tipi e campi di applicazione

Bussole a cuscinetto scorrevole : Le bussole a cuscinetto scorrevole, dette anche bussole a cuscinetto scorrevole o bussole a scorrimento, sono costituite da un anello interno ed esterno e da un materiale di scorrimento intermedio. Offrono un movimento a basso attrito e una buona resistenza all'usura. Le boccole a strisciamento sono utilizzate in vari settori, come l'ingegneria meccanica, l'industria automobilistica, la tecnologia medica o l'ingegneria elettrica.
Boccole a rullini: le boccole a rullini, note anche come cuscinetti a rullini o boccole a rullini, sono boccole con rulli sottili e cilindrici. Offrono un'elevata capacità di carico e un design compatto. Le boccole a rullini sono utilizzate in applicazioni con spazio di installazione limitato, come nell'industria automobilistica, nella costruzione di veicoli, nell'ingegneria meccanica o nell'industria tessile.
Boccole a sfere: le boccole a sfere, chiamate anche bussole a sfere o manicotti a sfere, contengono sfere tra l'anello interno e quello esterno. Garantiscono un movimento a basso attrito e un'elevata capacità di carico. Le boccole a sfere sono utilizzate in diverse applicazioni, come la produzione di macchine utensili, la robotica, la produzione di macchine da stampa o l'aviazione.
Boccole in bronzo: le boccole in bronzo sono realizzate in una lega di bronzo e offrono un'elevata resistenza all'usura e una buona conducibilità termica. Sono spesso utilizzate in applicazioni con carichi elevati e basse velocità, come nell'industria pesante, nella cantieristica navale, nella tecnologia mineraria o nell'edilizia.
Boccole in plastica: le boccole in plastica, chiamate anche boccole polimeriche o boccole per cuscinetti in plastica, sono realizzate in vari materiali plastici, come PTFE, nylon o Delrin. Offrono una buona resistenza alla corrosione, un movimento a basso attrito e un funzionamento a bassa rumorosità e vibrazioni. Le boccole in plastica sono utilizzate in applicazioni che richiedono un'elevata resistenza chimica, un funzionamento a bassa rumorosità o un'idoneità alimentare.