Classificazione automatica di macchinari e impianti con CADENAS tramite ECLASS 7.0

Azienda
Uploaded from script

tl_files/cadenas/images/news/eclass_logo.jpg

La nuova versione 7.0 di ECLASS è stata rilasciata di recente e ora include ancora più classi per la classificazione di macchinari e impianti. CADENAS GmbH offre agli utenti da subito la possibilità, con il sistema di gestione strategica delle parti PARTsolutions, di classificare tutte le singole parti, gli assemblaggi e i sistemi per la costruzione di macchinari e impianti secondo il nuovo standard 7.0 di ECLASS. Questo migliora la possibilità di ricerca di parti riutilizzabili e di ricambio all'interno dell'azienda, indispensabile per il consolidamento dei fornitori e delle parti esteso a tutti gli stabilimenti anche a livello di multinazionale.

ECLASS 7.0 rappresenta la più vasta release di ECLASS. Essa comprende:

  • ca. 5.000 nuove classi (+15%)
  • ca. 6.000 nuove caratteristiche (+60%)
  • ca. 10.000 nuovi valori (+100%)

 

CADENAS come socio ufficiale di ECLASS

 

La ECLASS e.V. è stata sponsorizzata dal Ministero Federale dell'Economia e della Tecnologia ed è uno standard che comprende tutti i settori, conforme alle norme, diffuso a livello internazionale per la classificazione unitaria e la descrizione di prodotti e servizi. Già da Aprile 2008 la software house di Augsburg CADENAS fa parte ufficialmente della ECLASS e.V. Da allora CADENAS ha classificato con successo le parti singole, gli assemblaggi e i sistemi per la costruzione di macchine e impianti secondo lo standard ECLASS. La soluzione software di CADENAS mette inoltre a disposizione features importanti come il clustering testuale e geometrico.

 

Classificazioni per gli ingegneri richiamabili in PARTsolutions

 

Collegata alla classificazione con ECLASS 7.0, viene impostata la classificazione nel sistema di gestione strategica delle parti PARTsolutions come catalogo aziendale proprio, accanto ai numerosi cataloghi dei produttori. In questo catalogo vengono organizzati tutti i componenti presenti in azienda secondo il sistema di ordinamento di ECLASS 7.0. In questo modo è possibile per gli utenti dei vari reparti aziendali (progettazione, preparazione, acquisti e After Sales & Service) la ricerca di parti riutilizzabili e di ricambio con l'aiuto di una superficie grafica. I record classificati in PARTsolutions possono essere recuperati e utilizzati anche da altri sistemi, come ad esempio SAP.

https://cdn.3dfindit.com/directus/c74aa25b-60cc-4582-ba96-79259f20d7da.jpg

Il catalogo ECLASS 7.0 con il controllo a semaforo in CADENAS PARTsolutions.

 

Il vostro utilizzo dei dati classificati con ECLASS:

 

  • Verifica automatica dei dati classificati con ECLASS, in cui viene impiegato per i dati con modelli CAD 3D disponibili il clustering geometrico e per tutti gli altri il clustering testuale.
  • Un catalogo di denominazioni basato sulla terminologia utilizzata nella vostra azienda. Questo può essere utilizzato in seguito per l'introduzione di nuovi componenti.
  • Tutti i dati classificati sono disponibili immediatamente in PARTsolutions con anteprime grafiche 2D o 3D.
  • I dati relativi a parti a norma e componenti commerciali che devono essere classificati, possono essere arricchiti con i dati digitali del fornitore presi dal relativo catalogo in PARTsolutions.
  • Attraverso la combinazione della classificazione ECLASS con la Ricerca per Similarità Geometrica di CADENAS non sono necessarie le caratteristiche geometriche relative all'articolo per i componenti 3D.
  • Per le parti a disegno, per le quali non è disponibile una classe adatta in ECLASS 7.0, CADENAS propone automaticamente una nuova classe.
  • ECLASS è adatta anche per la gestione di gruppi di merce, consentendo in questo modo anche una trasparenza in tutti i diversi stabilimenti sul potenziale di consolidamento delle parti correnti e dei fornitori.

Siete costruttori di macchinari e impianti e cercate un sistema di classificazione per parti singole, assemblaggi e sistemi?

Allora approfittate anche voi del nostro strumento unico e della nostra esperienza. In un primo Workshop elaboreremo con voi una classificazione a seconda delle vostre richieste. CADENAS eseguirà infine la classificazione a prezzo fisso nell'ambito del progetto proposto e nei tempi stabiliti.

Siete interessati? Allora inviate una E-Mail con oggetto "ECLASS" a Info@cadenas.it

Ci metteremo immediatamente in contatto con voi.