Le molle a onda Smalley riducono l'altezza delle molle del 50%.

Comunicati stampaDigital Catalog
La molla è dotata di un corpo in acciaio al carbonio o in acciaio inox con un telaio a forma di onda che si incurva e si sminuzza verso l'alto e intorno alla molla, conferendole una bobina leggera che la rende la più grande risparmiatrice di spazio sul mercato.
Uploaded from script

Le molle a onda Smalley riducono l'altezza della molla del 50%. L'esclusivo design consente di ottenere accoppiamenti stretti e di risparmiare spazio, rendendo la vita difficile alle molle elicoidali.

 

La molla presenta un corpo in acciaio al carbonio o in acciaio inox con un telaio a forma di onda che si curva e si sminuzza verso l'alto e intorno alla molla, conferendole una bobina leggera che la rende la più grande risparmiatrice di spazio sul mercato.

 

 

Lo scopo della molla è quello di immagazzinare energia meccanica e trasportare carichi. Il design dell'albero compensa le deviazioni dimensionali all'interno dei gruppi e riduce l'altezza di lavoro della molla.

 

Con un minor numero di materiali per la produzione della molla, la stessa forza lineare e una dimensione più piccola del gruppo, la molla a onda è un'alternativa più economica alla classica molla a spirale. Smalley offre 4.000 molle a onda, tutte completamente personalizzabili, con nove tipi diversi per trovare la soluzione giusta per ogni applicazione.

 

Le molle a onda sono utilizzate dagli ingegneri dei settori aerospaziale, medicale, fuoristrada, petrolifero e del gas per risolvere le esigenze di spazio. Alcune delle applicazioni più note delle molle a onda si trovano nei connettori elettrici aerospaziali, nelle valvole di flusso, nelle valvole di sicurezza, nelle valvole idrauliche, nei raccordi rotanti, nelle pompe, negli ingranaggi flottanti e in molte altre applicazioni di macchinari unici.

 

Le molle ad onda sono solo uno dei prodotti completamente personalizzabili offerti da Smalley, che possono essere visualizzati e personalizzati direttamente sul sito web di Smalley grazie all'eCATALOG integrato di CADENAS USA.

 

Per vedere cosa può fare per voi un catalogo ricambi digitale, visitate 3Dfindit.com.

 

Scoprite come i vostri clienti possono facilmente configurare e scaricare i modelli CAD dei vostri prodotti online