Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSK-d50

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
滑块材质
MAT1
滑块表面处理
SUR1
导向轴材质
MAT2
导向轴表面处理
SUR2
支撑座材质
MAT3
支撑座表面处理
SUR3
内径dr
DR
D
D [mm]
h
HH1 [mm]
H
H [mm]
E
E [mm]
θ
JD [°]
W
W [mm]
G
G [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
T
T [mm]
M
M [mm]
S1
SS1 [mm]
S1
J
J [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LMSK-d12
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
12
20.5
0
40
5.5
80
40
28
9
30
4.0
39
M5
5
28
LMSK-d16
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
16
22.5
25
45
2.5
80
45
33
9
40
5.0
45
M5
5
32
LMSK-d20
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
20
24.0
27
50
1.5
60
48
39
11
45
5.0
50
M6
6
35
LMSK-d25
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
25
30.0
33
60
2.5
50
60
47
14
55
6.0
65
M6
6
40
LMSK-d30
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
30
35.0
37
70
5.0
50
70
56
15
60
7.0
70
M8
8
50
LMSK-d35
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
35
40.0
43
80
7.5
50
80
63
18
65
8.0
80
M8
8
55
LMSK-d40
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
40
45.0
48
90
7.5
50
90
72
20
75
9.0
90
M10
10
65
LMSK-d50
LMSK
滑块 标准型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
50
60.0
62
115
12.5
50
120
91
25
95
11.0
110
M10
10
94
LMSST-d16
LMSST
滑块 加宽型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
16
31.0
0
40
0.0
0
62
26
8
50
5.8
42
M5
5
50
LMSST-d20
LMSST
滑块 加宽型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
20
34.0
0
50
0.0
0
68
31
10
55
6.6
51
M6
6
54
LMSST-d25
LMSST
滑块 加宽型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
25
41.0
0
60
0.0
0
82
41
12
65
7.8
65
M8
8
65
LMSST-d30
LMSST
滑块 加宽型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
30
45.5
0
70
0.0
0
91
48
12
75
10.0
75
M8
8
75
LMSKL-d16
LMSKL
滑块 双衬型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
16
22.5
0
0
0.0
80
45
33
9
0
0.0
85
M5
5
32
LMSKL-d20
LMSKL
滑块 双衬型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
20
24.0
0
0
0.0
60
48
39
11
0
0.0
96
M6
6
35
LMSKL-d25
LMSKL
滑块 双衬型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
25
30.0
0
0
0.0
50
60
47
14
0
0.0
130
M6
6
40
LMSKL-d30
LMSKL
滑块 双衬型
LMOPB
铝合金
阳极氧化
45#
镀铬
铝合金
本色阳极氧化
30
35.0
0
0
0.0
50
70
56
15
0
0.0
140
M8
8
50
Comprimi la tabella (17 prodotti configurabili)
Shorttext箱式直线轴承组合式/开口型
Ultime modifiche28.11.2025 23:37:46
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties