Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHL - 箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHL - 箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSHL-d16
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
D
D [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
(S)
S [mm]
C
C [mm]
额定载荷 C
ZH1 [kgf]
额定载荷 Co
ZH2 [kgf]
重量
G [g]
M1
M3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LMSHL-d4
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
4
8
10
12
16
3
4.2
1.5
27
14
22
1.1
0
17.6
25.4
14.0
M3X6
LMSHL-d5
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
5
10
13
15
20
5
6.0
5.0
40
18
28
4.0
0
26.3
41.2
35.0
M4X8
LMSHL-d6
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
12
14
16
22
5
6.0
5.0
46
20
30
3.0
0
32.4
52.9
40.0
M4X8
LMSHL-d8
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
15
16
20
26
5
6.0
5.0
56
30
42
3.0
0
43.1
78.4
75.0
M5X8.5
LMSHL-d10
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
19
19
26
32
6
8.0
6.0
68
36
50
4.0
0
58.8
110.0
150.0
M6X9.5
LMSHL-d12
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
21
20
28
34
6
8.0
6.0
70
36
50
4.0
0
65.7
120.0
168.0
M6X9.5
LMSHL-d13
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
13
23
25
30
43
7
9.0
7.0
74
42
55
4.0
0
81.3
157.0
248.0
M6X13
LMSHL-d16
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
28
27
36
49
7
9.0
7.0
84
52
65
3.8
0
123.0
235.0
383.0
M6X13
LMSHL-d20
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
32
31
42
54
8
11.0
8.0
94
58
70
3.8
0
1400.0
274.0
520.0
M8X15
LMSHL-d25
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
40
37
52
65
9
14.0
10.0
128
80
100
3.2
0
156.0
314.0
1120.0
M10X17
LMSHL-d30
LMSHL
标准
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
45
40
58
71
9
14.0
10.0
138
90
110
3.2
0
249.0
549.0
1384.0
M10X17.5
LMSHEL-d6
LMSHEL
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
6
10
13
14
20
4
6.0
5.0
46
20
30
3.0
4
32.4
52.9
40.0
M4X8
LMSHEL-d8
LMSHEL
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
13
15
17
24
5
6.0
5.0
56
30
42
3.0
5
43.1
78.4
75.0
M5X8.5
LMSHEL-d10
LMSHEL
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
17
18
23
30
6
8.0
6.0
68
36
50
4.0
6
58.8
110.0
150.0
M6X9.5
LMSHEL-d12
LMSHEL
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
19
19
25
32
6
8.0
6.0
70
36
50
4.0
6
65.7
120.0
168.0
M6X9.5
LMSHEL-d16
LMSHEL
紧凑
LMEB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
26
26
33
43
8
9.0
7.0
84
52
65
3.8
8
123.0
235.0
383.0
M6X13
Comprimi la tabella (16 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMSHL
Shorttext
箱式直线轴承 加高标准型·紧凑型
Ultime modifiche
28.11.2025 23:37:46
Unità
Parole chiave
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties