Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per applicazioni elettroniche, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 51 E, 42, 33