Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura
Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature
Morsetto (Salvo Linea ¦Rea)
Morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)
0311199 - S-OTTA 6-T
PHOENIX CONTACT
...
Morsetto (Salvo Linea ¦Rea)
Morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)
0311199 - S-OTTA 6-T
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 0311199
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Mass
AAF040 [kg]
URI of manufacturer
ABA669
GLN of manufacturer
AAY812
1
0311199
S-OTTA 6-T
Dispositivo di blocco
Dispositivo di blocco, profondità: 21,5 mm, larghezza: 7,9 mm, altezza: 18,8 mm, colore: bianco
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356095419
0.001
www.phoenixcontact.com
4063151
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 0311199
Numero d'ordine
0311199
Shorttext
Dispositivo di blocco
Longtext
Dispositivo di blocco, profondità: 21,5 mm, larghezza: 7,9 mm, altezza: 18,8 mm, colore: bianco
Ultime modifiche
26.02.2026 18:47:15
Unità
Parole chiave
Apparecchiature
Conduttura
Elettriche
Energia
Impianti
Installazioni
Linea
Morsetto
Rete
Tecnica
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Description long
Dispositivo di blocco, profondità: 21,5 mm, larghezza: 7,9 mm, altezza: 18,8 mm, colore: bianco
Description short
Dispositivo di blocco
GTIN-Code
4046356095419
Order Number
0311199
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-90 Morsetto (salvo linea ¦rea, non classif.)
Tipo di prodotto
S-OTTA 6-T
codice EAN
4046356095419
codice d'articolo del produttore
0311199
nome del produttore
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
indirizzo del link aggiuntivo
http://www.phoenixcontact.com/product/0311199
Descrizione del prodotto del produttore
Dispositivo di blocco, profondità: 21,5 mm, larghezza: 7,9 mm, altezza: 18,8 mm, colore: bianco
Denominazione del prodotto del produttore
Dispositivo di blocco
GLN del produttore
4063151
URI del produttore
www.phoenixcontact.com
ETIM 10.0
EC000276 Distribution terminal block