Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fissa Sistema flessibile per componenti standard
07000 Punti di ancoraggio Pomelli di serraggio dinamometrici, Viti dinamometriche Viti di pressione, Viti di pressione a sfera Inserti filettati Perni filettati Inserti, Piastre di supporto Anelli di serraggio, Ghiere Ganci di carico Dadi, Viti, Rondelle, Elementi di fissaggio Tasselli
Punti di ancoraggio
07781 - Bussole portamaschi per anelli di sollevamento acciaio inox piatte
norelem
...
Punti di ancoraggio
07781 - Bussole portamaschi per anelli di sollevamento acciaio inox piatte
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07781-11050
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Forma
FORM
Diametro
D1 [mm]
Filettatura/diametro
D2 [mm]
Diametro
D3 [mm]
Diametro
D4 [mm]
Diametro
D5 [mm]
Diametro
D6 [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
Lunghezza
L2 [mm]
Lunghezza
L3 [mm]
Lunghezza
L4 [mm]
Distanza
X [mm]
Coppia di serraggio
ANZDM [Nm]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
07781-10810
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
10
25
20
-
1.5
75.0
0.0323
Infotext
Yes
73181520
4059495414553
31.12.2099
07781-10815
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
15
25
20
-
1.5
75.0
0.0314
Infotext
Yes
73181520
4059495414560
31.12.2099
07781-10825
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
25
35
30
-
1.5
75.0
0.0405
Infotext
Yes
73181520
4059495414577
31.12.2099
07781-10835
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
35
45
40
-
1.5
75.0
0.0500
Infotext
Yes
73181520
4059495412603
31.12.2099
07781-11015
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
15
30
24
-
1.5
100.0
0.0553
Infotext
Yes
73181520
4059495412610
31.12.2099
07781-11025
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
25
35
29
-
1.5
100.0
0.0647
Infotext
Yes
73181520
4059495412627
31.12.2099
07781-11035
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
35
45
39
-
1.5
100.0
0.0738
Infotext
Yes
73181520
4059495412634
31.12.2099
07781-11050
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
50
60
54
-
1.5
100.0
0.0961
Infotext
Yes
73181520
4059495412641
31.12.2099
07781-11215
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
15
32
26
-
1.5
150.0
0.0824
Infotext
Yes
73181520
4059495412658
31.12.2099
07781-11225
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
25
40
34
-
1.5
150.0
0.1018
Infotext
Yes
73181520
4059495412665
31.12.2099
07781-11235
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
35
50
44
3,8
1.5
150.0
0.1111
Infotext
Yes
73181520
4059495412672
31.12.2099
07781-11250
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
50
65
59
18,8
1.5
150.0
0.1326
Infotext
Yes
73181520
4059495412689
31.12.2099
07781-11625
A
16
M30X2
39
19.2
5.1
30
25
45
39
-
1.5
200.0
0.1596
Infotext
Yes
73181520
4059495412696
31.12.2099
07781-11650
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
50
65
59
6
1.5
200.0
0.2030
Infotext
Yes
73181520
4059495412702
31.12.2099
07781-11675
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
75
90
84
31
1.5
200.0
0.2513
Infotext
Yes
73181520
4059495412719
31.12.2099
07781-12050
B
20
M36X2
43
26.0
5.1
30
50
70
63
3,5
1.5
200.0
0.3217
Infotext
Yes
73181520
4059495412726
31.12.2099
Comprimi la tabella (17 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
norelem
- 07781
Numero d'ordine
07781-11050
Shorttext
Bussole portamaschi per anelli di sollevamento acciaio inox piatte
Ultime modifiche
04.09.2025 15:15:14
Unità
Parole chiave
Anelli
Bussole
Dadi
Elementi
Ghiere
Perni
Piastre
Pomelli
Punti
Rondelle
Sistema
Supporto
Tasselli
Viti
acciaio
ancoraggio
carico
componenti
dinamometriche
dinamometrici
filettati
fissa
fissaggio
flessibile
ganci
inox
inserti
norelem
piatte
portamaschi
serraggio
sfera
standard
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_POSITIONING Posizionamento
BYFUNC_READJUSTING Regolazione
BYFUNC_LOCKING Bloccaggio
BYFUNC_CONNECTING Connessione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-07-02 Perno portante (norm., costruzione utensili)