Interruttore automatico per trasformatori, IEC/EN 60947, VDE 0660, Sganciatori termici = 4 - 6.3 A, max. 141 A, corrente nominale permanente Iu = 6.3 A, esecuzione dell’elemento di azionamento: manopola, numero di poli: 3, Grado di protezione: Apparecchio = IP20, Morsetti di collegamento = IP20, Temperatura ambiente: Stoccaggio = -40 - 80 °C, a giorno = -25 - +55 °C, Senso di alimentazione A piacere