Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Printables
Learning
Engineering
2" CL150 RFWN Flange
Printables
Learning
Engineering
2" CL150 RFWN Flange
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NPS2 CL150 RFWN v1_NPS2 CL150 RFWN v1_RF.stl
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
NAME
NAME
LICENSE
LICENSE
1
2
NPS2 CL150 RFWN v1_NPS2 CL150 RFWN v1_RF.stl
Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike
NPS2 CL150 RFWN v1_NPS2 CL150 RFWN v1_Body.stl
Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Printables
- 2" CL150 RFWN Flange
Ultime modifiche
22.05.2024 09:27:29
Unità
Parole chiave
Learning
Printables
engineering