Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruote e ruote con supporto per alte temperature
369751 - LI-G 150IK
Blickle
ruote e ruote con supporto per alte temperature
369751 - LI-G 150IK
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369751
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
LI-G 150IK
LI_G_150IK
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
Materiale del centro ruota
MATERIALRADK
1
369751
LI-G 150IK
4047526369750
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
cuscinetto a sfere
350
190
140 x 110
4.700
metallo
robusta ghisa grigia
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 369751
Numero d'ordine
369751
Shorttext
LI-G 150IK
Ultime modifiche
22.05.2025 14:25:16
Unità
Parole chiave
alte
ruote
supporto
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_ROLLING Rotazione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rullo di sterzo