2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

862-9505

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Tensione impulsiva nominale
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado di inquinamento
VERSCHMUTZGRAD
Corrente
STROM [A]
Numero di poli
P
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
Colore
FARBE
1
2
862-9505
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
5
21.40
60.00
35.00
20
5
schwarz
862-9605
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
5
21.40
60.00
35.00
20
5
weiß
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordine862-9505
Shorttextmorsettiera 4 conduttori 862 for vite e dado rapidi M3 o vite autofilettante2,9 mm Ø dall'alto a 5 poli
Ultime modifiche11.02.2025 08:20:12
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_CONDUCTING Conduzione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number862-9505
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-11-06 Morsettiera a polo singolo e multiplo

ECLASS 5.1

27-14-11-06 morsetto (morsettiera universale)

ETIM 10.0

EC001284 Single- and multi-pole terminal strip