Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruote con supporto in materiale sintetico
935688 - LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
Blickle
ruote con supporto in materiale sintetico
935688 - LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
935688
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDGH_PATH_125K_RIFI_GS10
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
LAGER
Portata a 3 km/h
TRAGF3KMH [kg]
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
1
935688
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
4047526363604
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
125
cuscinetto a sfere
125
125
135
0.755
Poliuretano
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 935688
Numero d'ordine
935688
Shorttext
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
Ultime modifiche
22.05.2025 14:27:58
Unità
Parole chiave
materiale
ruote
sintetico
supporto
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-05-01 Ruota di design