3QAX9B4QT

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descrizione
DESCRIPTION
nome
NAME
1
3QAX9B4QT
Il sistema su modulo (SOM) Mango è basato sul SoC IPQ-6010 di Qualcomm, che incorpora un potente processore quad-core ARM Cortex A53 con estensione DSP NEON SIMD per ciascun core, ideale per router, gateway e access point. È dotato di una radio concorrente dual band ad alta potenza che supporta la tecnologia WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Due SerDes Ethernet per il collegamento a PHY multi-GbE esterni. Gestione avanzata dell'alimentazione per un basso consumo energetico in standby. Il SOM supporta una porta USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, interfacce varie, che possono essere configurate come pin di I/O generici e altro. Il SoC dispone di un motore NAT hardware e di funzioni di sicurezza di alto livello come il motore di crittografia e altre. Il modulo è montabile in superficie. Intervallo di temperatura commerciale: 0-65°C, temperatura industriale: -40-85°C. Basato sulla CPU IPQ-6010 di Qualcomm (Cypress) La versione per temperature industriali è disponibile per applicazioni che richiedono un intervallo di temperatura esteso CPU ARM A53 quad-core da 1,8GHz FPU Neon e avvio sicuro Radio concomitante dual-band 2x2 MiMo velocità di trasmissione dati di oltre 1,5 Gbps e throughput over the air di 1,4 Gbps Interfacce Ethernet 2,5G (fino a 2) e 1G (fino a 5) 4 OFDMA di download e upload Opzioni di avvio multiple: SPI NOR/NAND, Parallel NAND, eMMC, SD Numerose interfacce periferiche: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIO
3QAX9B4QT
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine3QAX9B4QT
Ultime modifiche26.06.2024 07:44:54
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties