Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7ESIZQB5N

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
caratteristiche avanzate
ADVANCED_FEATURES
radio bt
BT_RADIO
dimensioni del canale
CHANNEL_SIZES
chipset
CHIPSET
descrizione
DESCRIPTION
potenza di uscita
OUTPUT_POWER
panoramica
OVERVIEW
versioni del prodotto
PRODUCT_VERSIONS
dimensione
SIZE
intervallo di temperatura
TEMPERATURE_RANGE
1
7ESIZQB5N
MU-MIMO
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ e retrocompatibilità con v1.x e v2.x + velocità di trasmissione dati migliorata
20/ 40/ 80 MHz
QCA9377
BLUE bean è un modulo USB a montaggio superficiale ad alte prestazioni e a bassissimo consumo che combina Wi-Fi 11ac Wave2 a flusso singolo e Bluetooth® 5.0 in un fattore di forma molto ridotto.
Fino a 20 dBm
BLUE bean è un modulo wireless LAN dual-band IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 e Bluetooth 5.0 USB ottimizzato per le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico. È basato sul chipset Qualcomm QCA9377-7. È dotato di ricetrasmettitori integrati dual-band (2,4 e 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi (con supporto MU-MIMO) e Bluetooth® 5.0, combinati in un fattore di forma molto ridotto (17 x 12 mm con connettore RF e 24 x 12 mm con antenna integrata). Il modulo radio supporta tecniche avanzate di risparmio energetico. Il Bluetooth supporta sia le trasmissioni di Classe 1 che di Classe 2 e i meccanismi avanzati di coesistenza gli permettono di lavorare senza problemi con il Wi-Fi, garantendo una buona qualità e prestazioni elevate. I driver software BLUE bean sono disponibili per i sistemi operativi Linux, Windows 10 e Android.
BLUE bean A - antenna omnidirezionale ceramica integrata a doppia banda, BLUE bean C - versione connettorizzata per antenna esterna
17 x 12 mm con connettore e 24 x 12 mm con antenna
Da -40 a +85 C°
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine7ESIZQB5N
Ultime modifiche26.06.2024 07:44:54
Unità