Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AKCP
sensorProbe+
sensorProbeX+
AKCP
sensorProbe+
sensorProbeX+
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WF8Y16V7Z
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Dimensioni
DIMENSION
Porta di espansione
EXPANSION_PORT
Montaggio
MOUNTING
Alimentazione
POWER
Indicazione di stato
STATUS_INDICATION
Ambiente operativo
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
1
WF8Y16V7Z
sensorProbeX+
Design a basso profilo 44 (L) x 46 (H)
Porta EXP per il collegamento di unità remote EXP, porta BEB per il collegamento di unità remote BEB SPX+ - Massimo 2x unità BEB per SPX+
Montaggio a rack 0U Toolless, staffe opzionali per il montaggio a parete, montaggio orizzontale 1U o staffe per guida DIN.
Adattatore di alimentazione esterno da 5V 3A, tensione e corrente di ingresso: 100V~240V - 0,22A
LED per l'alimentazione, la connessione di rete, lo stato del sensore online e della soglia, buzzer interno per avvisi sonori
Temperatura: Min. 0°C - Max. 70°C (opzione industriale disponibile per Min. -25°C - Max. 70°C), Umidità: Min. 20% - Max. 80% (senza condensa)
1.400.000 ore in base all'esperienza sul campo con le unità SensorProbe.
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
AKCP
- sensorProbeX+
Numero d'ordine
WF8Y16V7Z
Ultime modifiche
18.12.2025 14:48:38
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
WF8Y16V7Z