Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Support elements, compensating clamps
AMF 6964H-xx-20 - Splash protection
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Support elements, compensating clamps
AMF 6964H-xx-20 - Splash protection
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570581
Modo Verticale
Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Article No.
ARTNR
catalog sheet
PDF
fits
PSF
Diameter
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Diameter
D [mm]
Weight
GEW [g]
A1 [mm]
C1 [mm]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
1
2
3
4
5
6
326520
6964H-04-20
PDF
6964H-04-1, 6964H-09-1, 6964H-09-5
16.8
12.7
7.6
28.2
6
9.910
2.710
84662020
4020772326524
yes
no
570580
6964H-04-20-1
PDF
6964H-04-2
10.7
12.7
8.2
23.1
14
7.110
1.760
84662020
4020772326524
yes
no
570581
6964H-04-20-2
PDF
6964H-04-10
16.8
22.4
16.8
28.4
18
11.680
3.140
84662020
4020772326524
yes
no
570582
6964H-09-20-1
PDF
6964H-09-11
17.3
21.8
14.2
32.8
18
11.180
4.000
84662020
4020772326524
yes
no
326546
6964H-11-20
PDF
6964H-11-1, 6964H-11-2, 6964H-11-10, 6964H-18-1, 6964H-18-5, 6964H-18-50
21.6
19.3
9.2
37.6
12
14.220
6.400
84662020
4020772326548
yes
no
326561
6964H-17-20
PDF
6964H-17-1, 6964H-17-3
23.4
25.4
14.7
59.9
33
13.106
0.000
84662020
4020772326562
yes
no
Comprimi la tabella (6 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6964H-xx-20
Numero d'ordine
570581
Shorttext
Splash protection
Ultime modifiche
04.12.2025 08:52:19
Unità
Parole chiave
Hydraulic clamping
Support elements
clamps
compensating
protection
systems
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_PINCHING Pizzicamento
Per categorie
Clamping_Technology Tecniche di Fissaggio
Hydraulics Idraulica
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties