AUQQHYNPI

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Classe di protezione
PROTECTION_CLASS
Materiale
MATERIAL
Installazione
INSTALLATION
Temperatura di stoccaggio
STORAGE_TEMPERATURE
Peso
WEIGHT
Intervallo di temperatura
TEMPERATURE_RANGE
Corrente di uscita
OUTPUT_CURRENT
Potenza
POWER
Connessione
CONNECTION
1
AUQQHYNPI
Trasduttore di misura
Modulo: IP 66/IEC 60529, Terminali: IP 20I/EC 60529
Termoplastica di alta qualità
TH 35 x 15 (7,5) ENIEC 60715
Da -40 °C a +60 °C
0,250 kg
Da -50 °C a +400 °C
Corrente indipendente dal carico da 4 a 20 mA
Consumo di energia 1,6 W
Terminali 2,5 mm², trefoli fini
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineAUQQHYNPI
Ultime modifiche11.09.2025 14:09:13
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberAUQQHYNPI