Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HER106L3ENET

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
potenza assorbita (w)
ABSORBED_POWER__W_
ausiliario
AUXILIARY
potenza del forno ausiliario
AUXILIARY_OVEN_ENERGY_RATING
funzioni del forno ausiliario
AUXILIARY_OVEN_FUNCTIONS
forno ausiliario tipo grill
AUXILIARY_OVEN_GRILL_TYPE
tipo di forno ausiliario
AUXILIARY_OVEN_TYPE
volume del forno ausiliario
AUXILIARY_OVEN_VOLUME
Tipo di bruciatori e tappi
BURNERS_TYPE_AND_CAPS
griglia continua
CONTINOUS_GRATING
zone di cottura
COOKING_ZONES
1
HER106L3ENET
6500 W
0,48 kW - 1 kW (1)
A
bake / bottom bake / grill / oven light / turnspit / upper bake
elettrico
elettrico convenzionale
54 l
ottone
6
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineHER106L3ENET
Ultime modifiche03.12.2024 11:03:55
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties