Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PU3PL715M

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazioni qualifiche
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
connessioni
CONNECTIONS
costruzione fisica
CONSTRUCTION_PHYSICAL
controllo
CONTROL
effetti dinamici
DYNAMIC_EFFECTS
elettrico
ELECTRICAL
ottico
OPTICAL
1
PU3PL715M
CE, MET, FCC Grado di protezione IP IP20, posizione asciutta
Connessione di alimentazione Spina Edison (locale) a Neutrik powerCON Ingresso di alimentazione Neutrik powerCON Uscita di alimentazione Neutrik powerCON Connettori dati XLR a 5 pin Lunghezza cavo (alimentazione) 5 ft (1,5 m) Connessione software USB
Dimensioni (solo apparecchio) 19,49 x 11,22 x 19,17 pollici (495 x 285 x 487 mm) Dimensioni (lente a 14° estesa) 28,74 x 11,22 x 19,17 pollici (730 x 285 x 487 mm) Dimensioni (lente a 26° estesa) 25,91 x 11,22 x 19,17 pollici (658 x 285 x 487 mm) Dimensioni (lente a 15°-30°) 32,87 x 14,61 x 14,61 pollici (835 x 371 x 371 mm) Dimensioni (lente a 25°-50°) 27,17 x 14,61 x 14,61 pollici (690 x 371 x 371 mm).61 in (835 x 371 x 371 mm) Dimensioni (obiettivo w25°-50°) 27,17 x 14,61 x 14,61 in (690 x 371 x 371 mm) Peso (solo apparecchio) 15,4 lb (7.1 kg)1 kg) Peso (obiettivo w14°) 20,8 lb (9,43 kg) Peso (obiettivo w26°) 19,8 lb (9 kg) Peso (obiettivo w15°-30°) 29,4 lb (13,3 kg) Peso (obiettivo w25°-50°) 27 lb (12.2 kg) Colore esterno Nero o bianco Dimensioni gobo (opzionali) "A" 100 mm (esterno), 75 mm (immagine), 2,5 mm (spessore massimo) Dimensioni gobo (opzionali) "B" 86 mm (esterno), 64,5 mm (immagine), 2,5 mm (spessore massimo) Supporto per accessori Dimensioni cornice in gel (obiettivo a 5°) 14 pollici (356 mm) Supporto per accessori Dimensioni cornice in gel (obiettivo a 10°) 12 pollici (304 mm) Supporto per accessori Dimensioni cornice in gel (obiettivo a 14°) 7. 5 pollici (191 mm)Dimensioni telaio in gel (lenti a 19°, 26°, 36° e 50°) 6,25 pollici (159 mm) Dimensioni telaio in gel (lenti a 15°-30°) 7,5 pollici (191 mm) Dimensioni telaio in gel (lenti a 25°-50°) 7,5 pollici (191 mm)
Protocollo/i DMX, RDM Canali DMX 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 o HSV ModalitàPersonalità 8 personalità (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 o HSV)
Dimmer Elettronico ShutterStrobe Elettronico Messa a fuoco Manuale Frequenza strobo da 0 a 28 Hz Miscelazione colore standalone Sì Preset temperatura colore Sì Modalità di oscuramento 4 Programmi automatici integrati Sì
Tensione di ingresso da 100 a 240 VCA, 5060 Hz (auto-ranging) Collegamento di potenza 6 unità a 120 V; 13 unità a 208 V; 14 unità a 230 V Potenza e corrente 220 W, 2,171 A a 100 V, 60 Hz Potenza e corrente 215 W, 1,786 A a 120 V, 60 Hz Potenza e corrente 214 W, 1,032 A a 208 V, 60 Hz Potenza e corrente 216 W, 0,935 A a 230 V, 50 Hz Potenza e corrente 217 W, 0,904 A a 240 V, 60 Hz
Sorgente luminosa 91 LED (18 rossi, 18 verdi, 19 blu, 18 ambra, 18 verde lime) 3 W, (722 mA), 6031 K, 50.000 ore di durata (L70) Temperatura del colore (intervallo) 2800-6500 K CRI (3200 K) 86000 ore di vita (L70) Temperatura del colore (intervallo) 2800-6500 K Temperatura del colore (al massimo) 6031 K CRI (3200 K) 86 Angolo del fascio (lente w5°) Angolo del fascio 7° (lente w10°) Angolo del fascio 10° (lente w14°) Angolo del fascio 11° (lente w19°) Angolo del fascio 19° (lente w26°) 19° (obiettivo w26°) 24° (obiettivo w36°) 28° (obiettivo w50°) 41° (obiettivo w15°-30°) (stretto) 13° (obiettivo w15°-30°) (largo) 24° (obiettivo w25°-50°) (stretto) Angolo di campo di 23° (obiettivo w25°-50°)(Ampio) Angolo di campo di 36° (obiettivo w5°) Angolo di campo di 7° (obiettivo w10°) Angolo di campo di 10° (obiettivo w14°) Angolo di campo di 14° (obiettivo w19°) Angolo di campo di 19° (obiettivo w26°) Angolo di campo di 26° (obiettivo w36°) Angolo di campo di 34° (obiettivo w36°) Angolo di campo (obiettivo w50°) 51° Angolo di campo (obiettivo w15°-30°)(stretto) 15° Angolo di campo (obiettivo w15°-30°)(largo) 29° Angolo di campo (obiettivo w25°-50°)(stretto) 26° Angolo di campo (obiettivo w25°-50°)(largo) 50° Lumens (obiettivo w5°) 1,807 lumen (obiettivo w10°) 3.961 lumen (obiettivo w14°) 2.827 lumen (obiettivo w19°) 3.236 lumen (obiettivo w26°) 4.316 lumen (obiettivo w36°) 3.918 lumen (obiettivo w50°) 3.813 lumen (obiettivo w15°-30°)(stretto) 4.028 lumen (obiettivo w15°-30°)(largo) 1,553 lumen (obiettivo w25°-50°)(stretto) 5.261 lumen (obiettivo w25°-50°)(largo) 7.263 illuminamento (obiettivo w5°) 16.300 lux @ 5 m illuminamento (obiettivo w10°) 7.430 lux @ 5 m illuminamento (obiettivo w14°) 4.420 lux @ 5 m illuminamento (obiettivo w19°) 2,530 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w26°) 1.720 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w36°) 1.020 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w50°) 457 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w15°-30°)(Narrow) 4.260 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w15°-30°)(Wide) 1. 620 lux @ 5 m Illuminamento (obiettivo w15°-30°) (Wide)620 lux a 5 m Illuminamento (obiettivo w25°-50°)(stretto) 1.790 lux a 5 m Illuminamento (obiettivo w25°-50°)(largo) 825 lux a 5 m Rotazione del cilindro +- 27° PWM selezionabile 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordinePU3PL715M
Ultime modifiche07.01.2025 09:23:53
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties