2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LSVJFTW0N

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazioni qualifiche
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
connessioni
CONNECTIONS
costruzione fisica
CONSTRUCTION_PHYSICAL
controllo
CONTROL
effetti dinamici
DYNAMIC_EFFECTS
elettrico
ELECTRICAL
ottico
OPTICAL
1
LSVJFTW0N
CE, MET Grado di protezione IP IP65, uso temporaneo all'aperto, con valvola di equalizzazione della pressione M12 GORE Temperatura (ambiente) -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Connessione di alimentazione Spina Edison (locale) a Seetronic Powerkon IP65 Ingresso di alimentazione Seetronic Powerkon IP65 Uscita di alimentazione Seetronic Powerkon IP65 Connettori dati 5 pin IP65 XLR Lunghezza cavo (alimentazione) 5 ft (1,5 m)
Dimensioni 18,5 x 10,4 x 6,3 pollici (469 x 264,5 x 161 mm) Dimensioni (dimensioni di spedizione) 20,7 x 8,5 x 12,8 pollici (525 x 215 x 325 mm) Peso 17,6 lb (8 kg) Peso (peso di spedizione) 21,6 lb (9,8 kg) Colore esterno nero Materiale alloggiamento Alluminio pressofuso
Protocollo di controllo DMX, RDM Canali DMX 1, 2, 3, 4, 5 o 8
Dimmer elettronico Frequenza stroboscopica da 0 a 25 Hz Modalità di oscuramento 4 Programmi automatici integrati Sì
Tensione di ingresso da 100 a 240 VCA, 5060 Hz (auto-ranging) Collegamento di potenza 11 unità a 100 V; 13 unità a 120 V; 22 unità a 208 V; 24 unità a 230 V; 25 unità a 240 V Potenza e corrente 124 W, 1,24 A a 100 V, 60 Hz [3,1 A di spunto] Potenza e corrente 123 W, 1,04 A a 120 V, 60 Hz [1,8 A di spunto] Potenza e corrente 127 W, 0,04 A a 120 V, 60 Hz [1,8 A di spunto].24 A @ 100 V, 60 Hz [3,1 A di spunto] Potenza e corrente 123 W, 1,04 A @ 120 V, 60 Hz [1,8 A di spunto] Potenza e corrente 127 W, 0,61 A @ 208 V, 60 Hz [1,9 A di spunto] Potenza e corrente 129 W, 0,56 A @ 230 V, 50 Hz.56 A @ 230 V, 50 Hz [3,8 A di spunto] Potenza e corrente 130 W, 0,54 A @ 240 V, 50 Hz [1,2 A di spunto] Potenza e corrente (a riposo) 3 W, .021 A @ 100 V, 60 Hz Potenza e corrente (a riposo) 4 W, .029 A @ 120 V, 60 Hz Potenza e corrente (a riposo) 7 W, .040 A @ 208 V, 60 Hz Potenza e corrente (a riposo) 9 W, .040 A @ 230 V, 50 Hz Potenza e corrente (a riposo) 10 W, .044 A @ 240 V, 50 Hz
Sorgente luminosa 96 LED (WW) 1,33 W, (2,2 A), 2700 K, 50.000 ore di durata Sorgente luminosa 10 LED (Ambra) 2,63 W, (,750 A), 50.000 ore di durata Temperatura del colore (al massimo) 2792 K CRI 92,9 TLCI 91 Angolo di emissione 60,3° Angolo di campo 99° Illuminamento (totale) 360 lux @ 5 m PWM selezionabile 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 25.000 Hz
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineLSVJFTW0N
Ultime modifiche07.01.2025 09:23:55
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties