Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Comepi
Dispositivi di Sicurezza
M OSSD
M_OSSD
Comepi
Dispositivi di Sicurezza
M OSSD
M_OSSD
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MS2A31-024
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice
CODE
Materiale custodia
MATCASING
Montaggio
ASSEMBLY
Peso
WEIGHT [Kg]
Tensione nominale di funzionamento
UN [Vdc]
Numero di canali
CHANNELS
TRIGGERIMP
Corrente in ingresso
IMPCURR [A]
Tipo di configurazione
MODE
Numero di barriere ottiche ESPE collegabili
NUMBLESPE
Numero di ESPE a raggio singolo testabili
NUMBEMESPE
Valore di resistenza dei tappeti di sicurezza
SAFMATS
Numero di uscite
NOUTPUTS
Uscite ausiliarie NO
NOAUXOUT
Numero di uscite di sicurezza
NSAFETYOUT
Uscite di sicurezza instantanee
INSTSAFETYOUT
1
2
3
MS2A31-024
Termoplastico rinforzato
Barra DIN
0.065
24
2
S12-S24
>6mA tipicamente 8mA
Manuale o automatico
2
4
<200Ω
4
1
3
3
MS2A40-024
Termoplastico rinforzato
Barra DIN
0.065
24
2
S12-S23
>6mA tipicamente 8mA
Manuale o automatico
2
4
<200Ω
4
4
4
MT2A22-024
Termoplastico rinforzato
Barra DIN
0.065
24
2
S12-S22
>6mA tipicamente 8mA
Manuale o automatico
2
4
<200Ω
4
4
2
Comprimi la tabella (3 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Accessori
Request for quote (RFQ)
Comepi
- M_OSSD
Numero d'ordine
MS2A31-024
Ultime modifiche
11.02.2025 08:54:14
Unità
Parole chiave
Comepi
Dispositivi
OSSD
Sicurezza
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties