Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0I6UMN6U3

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Potenza di uscita configurabile
CONFIGURABLE_POWER_OUT
configurazione
CONFIGURATION
connettore
CONNECTOR
involucro e peso
ENCLOSURE___WEIGHT
firmware
FIRMWARE
flange
FLANGES
funzionalità
FUNCTIONALITY
1
0I6UMN6U3
Il canale 2 può essere configurato per fornire 5 V a moduli esterni (ad esempio i moduli CANmod da sensore a CAN).
File di configurazione basati sul popolare concetto open source di schema JSON
2 x connettori standard D-sub 9 (DB9) (adattatori OBD2/J1939/... opzionali)
Custodia compatta in alluminio: 75 x 47 x 20 mm (L x L x A escluse le flange). 100 grammi
Supporta aggiornamenti gratuiti del firmware per l'aggiunta di funzioni
Flange con 4 fori per viti M3 (diametro testa < 6 mm) - vedere anche il "kit di montaggio" CANedge
Data logger CAN bus standalone con scheda SD e 2xcanali CAN/LIN (incluso CAN FD)
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine0I6UMN6U3
Ultime modifiche02.07.2024 07:36:47
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties