Banda forata in acciaio: - Acciaio inox AISI 316 (1.4401) o AISI 304 (1.4301) con spessore minimo di 0,7 mm e larghezza da 12 mm a 15 mm, con fori di 6±1 mm di diametro. - Acciaio inox AISI 304 (1.4301) con spessore minimo di 0,8 mm e larghezza di 10±1 mm, con fori di 5±1 mm di diametro. - La fascia in acciaio presenta cinque fori su ciascuna delle due ali, che sono allineati in modo da fissare una vite nella parete attraverso entrambi i fori. Viti e tasselli in acciaio inox: il valore di estrazione dei fissaggi per il fissaggio dei pannelli Stonepanel Sky alla parete deve essere determinato in loco utilizzando la resistenza caratteristica all'estrazione divisa per un fattore di sicurezza minimo pari a 3.
86,5 kg/m2
Rustico
Modelli generici
Avis Technique - Francia - In corso
In genere i pannelli non necessitano di manutenzione e sono autopulenti, ma la rimozione di alcuni tipi di macchie può richiedere un trattamento speciale.
Dettagli: - Installazione con profilo metallico - Installazione di Stonepanel - Installazione su parete interna - Installazione dell'elemento di sicurezza (banda forata, viti e tasselli) - Angolo in entrata - Angolo sporgente - Angolo sporgente prefabbricato - Angolo sporgente con pannelli segati - Angolo sporgente senza continuità di Stonepanel (facciata laterale) - Bordi superiori - Parapetto Avobe - Cornice di vano
0
INE2YXJBG
Basso assorbimento
Banda forata in acciaio: - Acciaio inox AISI 316 (1.4401) o AISI 304 (1.4301) con spessore minimo di 0,7 mm e larghezza da 12 mm a 15 mm, con fori di 6±1 mm di diametro. - Acciaio inox AISI 304 (1.4301) con spessore minimo di 0,8 mm e larghezza di 10±1 mm, con fori di 5±1 mm di diametro. - La fascia in acciaio presenta cinque fori su ciascuna delle due ali, che sono allineati in modo da fissare una vite nella parete attraverso entrambi i fori. Viti e tasselli in acciaio inox: il valore di estrazione dei fissaggi per il fissaggio dei pannelli Stonepanel Sky alla parete deve essere determinato in loco utilizzando la resistenza caratteristica all'estrazione divisa per un fattore di sicurezza minimo pari a 3.
86,5 kg/m2
Rustico
Modelli generici
Avis Technique - Francia - In corso
In genere i pannelli non necessitano di manutenzione e sono autopulenti, ma la rimozione di alcuni tipi di macchie può richiedere un trattamento speciale.
Dettagli: - Installazione con profilo metallico - Installazione di Stonepanel - Installazione su parete interna - Installazione dell'elemento di sicurezza (banda forata, viti e tasselli) - Angolo in entrata - Angolo sporgente - Angolo sporgente prefabbricato - Angolo sporgente con pannelli segati - Angolo sporgente senza continuità di Stonepanel (facciata laterale) - Bordi superiori - Parapetto Avobe - Cornice di vano