Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97XQSNO8R

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
Creato da
VAR_CREATED_BY
Revisione attuale
VAR_CURRENT_REVISION
sempre verticale
ALWAYS_VERTICAL
identificatore di attività
ASSETIDENTIFIER
tipo di risorsa
ASSETTYPE
codice a barre
BARCODE
perlina_smussata
CHAMFERED_BEAD
cill_150mm
CILL_150MM
cill_180mm
CILL_180MM
cill_85mm
CILL_85MM
altezza_colmo
CILL_HEIGHT
nome della classificazione
CLASSIFICATIONNAME
1
2
97XQSNO8R
0
L.Shaw
0
1
Registrare la messa in servizio
Fisso
Registrare la messa in servizio
1
1
0
0
30.000
Uniclass 2015
1PUB0GULJ
0
L.Shaw
0
1
Fisso
1
1
0
0
30.000
Uniclass 2015
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordine97XQSNO8R
Ultime modifiche20.06.2024 09:26:20
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties