Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MFLOFODTK

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descrizione
DESCRIPTION
nome
NAME
1
MFLOFODTK
La serie Sword® Dynamic White fornisce un'illuminazione ottimale con un'eccellente gamma di temperature di colore per l'illuminazione di facciate di media, ponti, stadi, illuminazione creativa di palcoscenici e progetti di illuminazione specializzati. Le animazioni desiderate possono essere ottenute utilizzando LED con temperature di colore comprese tra 2700K e 6500K. L'apparecchio Sword® DW offre una soluzione di illuminazione dinamica con opzioni illimitate di pixel, alternative avanzate di accessori e strutture di facile montaggio. Sword® DW è utilizzato specificamente in applicazioni di illuminazione dinamica che richiedono un aspetto lungo e lineare e offre quindi grandi opportunità anche per progetti di illuminazione speciali. - Sword® DW offre la tonalità di colore desiderata grazie alle opzioni di colore bianco regolabili. Inoltre, l'animazione desiderata, che è richiesta per la gamma di colori caldi e freddi, può essere ottenuta utilizzando LED da 2700K e 6500K. - Sword® DW fornisce una comunicazione compatibile con altri apparecchi utilizzando i protocolli standard DMX512 e RDM, senza richiedere altri protocolli di comunicazione speciali o ID di produzione. Sono indirizzabili a distanza in gruppo tramite il protocollo RDM. Questa caratteristica consente una facile mappatura dei pixel e l'indirizzamento dopo che tutte le installazioni sono state completate - Gli apparecchi Sword® DW consentono un'applicazione flessibile utilizzando cavi di avviamento e ponticelli molto lunghi, poiché funzionano in un intervallo di tensione di 48 V CC - Le caratteristiche operative degli apparecchi possono essere modificate con la DMX Personality, quindi è possibile modificare anche il numero di pixel dei prodotti. Il numero di pixel degli apparecchi può essere modificato per ottimizzare l'aspetto e le variazioni di scenario. Ad esempio, ogni LED nella gamma da 25 mm può essere 1 pixel, oppure 2 LED, 4 LED, 8 LED come 1 pixel. -Attraverso il monitoraggio e il software RDM, è possibile seguire e determinare se gli apparecchi funzionano correttamente, visualizzando gli avvisi di tensione in ingresso e in uscita, il numero di serie, la visualizzazione dei valori di temperatura regionale e l'indirizzo DMX. L'utente viene informato via e-mail in base ai dati in arrivo; sono quindi possibili interventi automatici in base ai dati ricevuti.- Gli apparecchi Sword® DW funzionano in modo coordinato grazie al software e all'hardware Madrix®. La mappatura dei pixel può essere effettuata facilmente selezionando i proiettori nella libreria Madrix® - Sono disponibili le opzioni Direct View, Flat Diffused, Radius Diffused, Round Diffused. I profili dei diffusori sono resistenti agli urti e ai raggi UV e non ingialliscono mai durante la loro vita grazie alla struttura in lega di PMMA e PC.- Sword® DW crea un aspetto lineare continuo. Grazie allo speciale design della copertura laterale, gli apparecchi vengono montati uno accanto all'altro e non si formano ombre tra di loro.- Disponibile per diverse forme di applicazioni in diverse lunghezze 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm. Sword® DW ha una caratteristica di montaggio extra flessibile per gli spazi ristretti, con una staffa di montaggio che può spostarsi sull'apparecchio.- L'apparecchio Sword® DW è in classe di protezione IP67 ed è progettato per soddisfare i requisiti più impegnativi delle applicazioni per facciate esterne, grazie alla sua struttura robusta e durevole. Sword® DW è resistente agli urti, alle vibrazioni e ad altre condizioni difficili, grazie all'alloggiamento in alluminio e allo speciale materiale di riempimento.- Sword® DW fornisce alimentazione e trasmissione dati tramite connettori di ingresso e uscita. I connettori IP67 hanno una struttura push-lock. Possono essere facilmente ruotati e assemblati e lasciano spazi sufficienti tra i dispositivi. Il profilo sottile (30 mm) consente di integrare e mimetizzare facilmente i diversi tipi di rivestimenti delle facciate. Prodotto in colore nero RAL9005 come standard, è disponibile anche in diversi colori in codice RAL su richiesta.
MFLOFODTK
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineMFLOFODTK
Ultime modifiche28.06.2024 06:49:39
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties