Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6YVDZ5WKF

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
dimensioni della vasca (mm)
BOWL_SIZE__MM_
dimensioni dell'armadio (mm)
CABINET_SIZE__MM_
dimensioni (mm)
DIMENSIONS__MM_
Codice ean
EAN_CODE
tipi di installazione
INSTALLATION_TYPES
famiglia del lavello della cucina
KITCHEN_SINK_FAMILY
materiale
MATERIAL
numero di ciotole
NUMBER_OF_BOWLS
imballaggio
PACKAGING
dimensioni dell'imballaggio
PACKAGING_DIMENSIONS
superficie
SURFACE
imballaggio per il trasporto
TRANSPORT_PACKAGING
tipo
TYPE
1
6YVDZ5WKF
340x370x153 340x370x153
800
800x600
3838997026997
Seduto
Classico
Inox
2
Manicotto
800x600x195
(NAT) Liscio e semilucido
36
Non orientato
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine6YVDZ5WKF
Ultime modifiche13.08.2024 08:34:39
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties