Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y1CAE4SFS

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
gruppo acustico
ACOUSTIC_GROUP
diametro della cartuccia
CARTRIDGE_DIAMETER
codice
CODE
scatola a scomparsa
CONCEALED_BOX
ean
EAN
finitura
FINISH
classe di flusso
FLOW_CLASS
metodo di installazione
METHOD_OF_INSTALLATION
servizio presso la sede del cliente
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
altezza totale del miscelatore
TOTAL_MIXER_HEIGHT
tipo di cartuccia
TYPE_OF_CARTRIDGE
tipo di maniglia
TYPE_OF_HANDLE
anni di garanzia
YEARS_OF_WARRANTY
nome
NAME
1
Y1CAE4SFS
I - ≤ 20 dB
35 mm
BAH 70PD
5907791146687
Cromia nera
A ≤ 15 lmin
A scomparsa
185 mm
Ceramica
Monocomando
8 vedere i termini di garanzia
Y1CAE4SFS
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineY1CAE4SFS
Ultime modifiche07.01.2025 12:48:00
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberY1CAE4SFS