Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LUTEC
LED moderno
KIRA
LUTEC
LED moderno
KIRA
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B4VQSBVEY
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
altezza (mm)
WYSOKO____MM_
larghezza (mm)
SZEROKO____MM_
profondità (mm)
G__BOKO____MM_
numero di sorgenti
ILO____R_DE_
tipo di stelo
RODZAJ_TRZONKA
potenza massima della sorgente
MAX_MOC__R_D_A
tensione
NAPI_CIE
sorgente inclusa
VAR_R_D_O_W_ZESTAWIE
colore della lampada
KOLOR_LAMPY
Dimmerabile
MO_LIWO____CIEMNIANIA
materiale
MATERIA_
IP
IP
1
B4VQSBVEY
KIRA
311
83
110
1
LED integrato
19 W
230 V
LED 19 W, 1200 lm, 2700-6500 K
grigio e sfumature di grigio
Sì, tramite l'app Lutec Connect o
alluminio/plastica
54
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
LUTEC
- KIRA
Numero d'ordine
B4VQSBVEY
Ultime modifiche
16.10.2025 06:30:39
Unità
Parole chiave
KIRA
LED
Moderno
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties